NSK Motion&Control 日本精工グループ
製品情報コールセンター/ご購入会社情報投資家情報採用情報関連リンク
このサイトのご利用方法
Home
スペーシアシリーズ紹介
スペーシア軸受選定
環境別スペーシア軸受
スペーシア製品紹介
寸法・入手性
用途例
技術データ
スペーシアトップ
製品情報トップ
 
製品情報 | スペーシア軸受 | スペーシア軸受選定 お問合わせカタログ請求検索サイトマップ
スペーシア™軸受


スペーシア(TM)軸受製品紹介

各種スペーシア™軸受について ご紹介いたします。

ステンレス軸受 [309KB]
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受・スペーシア™シリーズ基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易く軸径Φ4〜Φ40まで標準在庫品としてラインアップしました。 ステンレス軸受

ルブガード®ベアリング [347KB]
ルブガード®ベアリングは特殊固形潤滑剤を軸受内に封入した軸受です。ステンレス製ルブガード®ベアリングは大気中の腐食雰囲気 および粉塵環境に適しています。 ルプガード

ハイブリッド軸受 [281KB]
ハイブリッド軸受は、セラミック玉とふっ素系自己潤滑保持器を組み合わせたオイルフリー軸受です。大気から真空までの腐食雰囲気に適しています。 ハイブリッド軸受

耐食被膜軸受(ニッケル被膜) [292KB]
耐食被膜軸受は、ニッケル被膜を施した外輪・内輪とセラミック玉、ふっ素系自己潤滑保持器を組み合わせ、耐食性、耐久性を向上させたオイルフリー軸受です。大気から真空までのより厳しい腐食雰囲気に適しています。 耐食被膜軸受(ニッケル被膜)

高耐食・非磁性ステンレス ESA軸受 [293KB]
ESA軸受は"オーステナイト系ステンレス+表面硬化層"の組み合わせにより、高硬度、高耐食、非磁性を実現した軸受です。大気から真空までの、腐食雰囲気および非磁性要求に適しています。 高耐食・非磁性ステンレス ESA軸受

オールセラミック軸受(酸化物系セラミックス) [605KB]
外輪・内輪・玉をセラミックス製とし、保持器にふっ素自己潤滑樹脂で固体潤滑性を持たせた軸受です。大気から真空までの腐食雰囲気および完全非磁性要求に適しています。 オールセラミック軸受(酸化物系セラミックス)

高耐食樹脂軸受 アクアベアリング™ [643KB]
外輪・内輪・保持器に特殊ふっ素樹脂、玉はセラミックスまたは特殊ガラスとした錆びない軸受です。大気専用で腐食雰囲気に適しています。 高耐食樹脂軸受 アクアベアリングTM

高耐食オールセラミック軸受(炭化物系セラミックス) [275KB]
外輪・内輪・玉を高耐食セラミックス製とし、保持器にふっ素自己潤滑樹脂で固体潤滑性を持たせた軸受です。大気から真空までの特に厳しい腐食雰囲気に適しています。 高耐食オールセラミック軸受(炭化物系セラミックス)

クリーングリース封入軸受(大気専用) [264KB]
NSKクリーングリースLG2またはLGUを ステンレス軸受に封入した軸受です。クリーンルーム用(大気・室温環境)に適しています。 クリーングリース封入軸受(大気専用)

クリーングリース封入軸受(大気〜真空) [670KB]
NSKクリーングリースDL2を ステンレス軸受に封入した軸受です。大気から真空までの室温でのクリーン環境要求に適しています。 クリーングリース封入軸受(大気〜真空)

ページトップへ

ふっ素系自己潤滑保持器軸受 [784KB]
ふっ素系自己潤滑保持器による固体潤滑性を持たせたオイルフリー軸受です。大気から真空までのクリーン環境要求に適しています。 ふっ素系自己潤滑保持器軸受

クリーン潤滑剤 V-DFO軸受 [804KB]
V-DFO軸受は、外輪・内輪・玉・保持器にふっ素油焼付け膜を形成し、従来の固体潤滑軸受よりもクリ−ンかつ長寿命の軸受です。大気から真空までのクリーン環境要求に適しています。 クリーン潤滑剤 V-DFO軸受

YSタイプ 自己潤滑保持器軸受(MoS2系) [810KB]
二硫化モリブデン含有自己潤滑樹脂の保持器により、大気から真空までの準高温(200℃)のクリーン環境に適したオイルフリー軸受です。 YSタイプ 自己潤滑保持器軸受(MoS2系)

高温用グリース封入軸受(KPMグリース) [223KB]
NSK長寿命高温グリースKPMを ステンレス軸受に封入した大気専用の高温用グリース潤滑軸受です。 高温用グリース封入軸受(KPMグリース)

YSタイプ スペーサ型高温軸受 [318KB]
二硫化モリブデン含有合金系自己潤滑材料(焼結合金)製スペーサから 固体潤滑を長期間にわたり供給できる軸受です。真空・高温(〜350℃)の環境に適した オイルフリー軸受です。 YSタイプ スペーサ型高温軸受

SJタイプ 高温用固体潤滑軸受 [341KB]
高温用SJタイプ軸受けは、二硫化モリブデン含有合金系自己潤滑材スペーサとボールにより“さやえんどう構造”を形成した軸受です。大気から真空・高温(〜400℃)の環境に適した オイルフリー軸受です。 SJタイプ 高温用固体潤滑軸受

完全非磁性チタン合金軸受 [308KB]
チタン合金軸受は、特殊チタン合金製外輪・内輪、セラミック玉、ふっ素系自己潤滑保持器で構成された 完全非磁性(非透磁率1.001以下)を実現した軸受です。大気から真空までの非磁性要求に適しています。 完全非磁性チタン合金軸受

粉塵環境用ルブガード®ベアリング [177KB]
ルブガード®ベアリングは特殊固形潤滑剤を軸受内に封入した軸受です。標準鋼のルブガード®ベアリングは粉塵環境に適しています。 粉塵環境用ルブガード

ページトップへ

Copyright 2000 - NSK Ltd. All rights reserved. ご利用条件