NSK Motion&Control 日本精工グループ
製品情報コールセンター/ご購入会社情報投資家情報採用情報関連リンク
このサイトのご利用方法
Home
技術者サポート
精機製品
> 製品情報
> 取扱説明書
> 技術レポート
> 産業分野別情報
> 各種アプリケーション
ソフトウェア
> 製品選定プログラム
ベアリング
自動車部品
CADデータ
テクニカルジャーナル
精機製品 | 産業分野別情報 | NSKリニアガイド防錆仕様 お問合わせカタログ請求検索サイトマップ
精機製品:産業分野別情報
 
  NSKリニアガイド 防錆仕様
 
 
特長
  1. 高い湿潤耐食性
  2. 高い耐薬品耐食性
  3. すぐれた耐久性

 一般産業機械から半導体、液晶製造装置さらに航空宇宙機器とNSKリニアガイドは、さまざまな用途・環境の中で使用されています。これらの使用環境の中で、特に洗浄機などの水周りの装置機械、また、半導体、液晶製造で薬品を使用するウェット工程の製造装置などでは錆対策が大きな課題です。
 NSKでは、これら機械装置用のNSKリニアガイドに対し、最適な防錆処理として、電解防錆黒色被膜にフッ素樹脂コーティング(以下、フッ化低温クロム処理)を施した表面処理を採用し多くの実績と効果を上げています。

●フッ化低温クロム処理とは
黒クロム処理の一種で安定した薄膜(1〜2μm)を形成する処理のことです。この薄膜の上にさらにフッ素樹脂コーティングし耐食性を高めています。表1は、代表的な表面処理と材質についての総合評価結果を表します。
  • 低温処理と水素脆性がないため、安定した精度管理が行えます。
  • 膜厚が薄く耐食性が良いので、部品精度への影響を抑えられます。
  • 他の表面処理に比べ、転がり面において極めて高い耐久性があります。
  • 他の表面処理品・ステンレス鋼品に比べ、安価でご提供できます。

表1 総合評価結果

  処理長さ 防錆能力 品質安定性 耐久性 コスト
フッ化低温クロム処理 ◎(4m)
硬質クロムめっき △(2m) ×
無電解ニッケルめっき ◎(4m) ×
SUS440C相当材 ○(3.5m)
  ◎:優れている ○:使用上問題無し
  △:あまり良くない ×:使用上問題有


 
1. 高い湿潤耐食性

 フッ化低温クロム処理は、無電解ニッケルめっきと同様の高い湿潤耐食を示す表面処理です。

表1 湿潤試験結果




 
2. 高い耐薬品耐食性

 フッ化低温クロム処理は、酸やアルカリに対して、高い薬品耐食を示す表面処理です。

表3 薬品耐食試験結果




 
3. すぐれた耐久性

 負荷を受けた鋼球が転がる転がり面において、フッ化低温クロム処理は、他の表面処理に比べ極めて高い耐久性があります。

表4 耐久試験結果




Copyright 2000 - 2004 NSK Ltd. All rights reserved. ご利用条件