| |
 |
| ボールねじ
非磁性仕様 |
 |
| |
| |
| 特長 |
 |
非磁性ボールねじの仕様
- 新非磁性材料の採用
- すぐれた耐食性
電子顕微鏡や電子ビーム描画装置等、電子ビームを使用する装置は磁場により測定精度が低下するため、また、MRI(磁気共鳴画像装置)等、強力な磁場で利用する装置においても、使用されるボールねじは非磁性であることが求められます。
NSKではオーステナイト系特殊非磁性材料を使い、非磁性環境、強磁性環境で使えるボールねじを実現しました。
| |
【ボールねじ仕様】
軸径は8〜28mm、ナットはフランジ径でφ68、リードは1.5mmより対応できます。固体潤滑処理(二硫化モリブデン、金メッキ、銀メッキ)にも対応できます。 |
仕様例
| |
仕様@ |
仕様A |
| 軸径 |
12 |
8 |
| リード |
6 |
2 |
| ねじ部長さ |
160 |
140 |
| 軸方向すきま |
0.020 |
0.020 |
|
軸、ナットはオーステナイト系特殊非磁性材料を使い透磁率
μ<1.01 以下を達成、ボールはセラミック(窒化珪素系)を採用し、磁性ゼロを実現しました。
オーステナイト系ですので一般ボールねじより防錆性は格段に優れています。
クリーン環境においても、NSK低発塵グリースLG2を使えばボールねじからの発塵を気にする必要はありません。
|