| |
 |
| ボールねじ
「NSK K1®」メンテナンスフリー仕様 |
 |
| |
| |
| 特長 |
 |
長期間メンテナンスフリー化が可能
- 異物環境下でも長寿命
自動車製造ラインのように、大量の設備機械をラインストップさせること無く常に最適な状態にメンテナンスしていくには、膨大なロードと費用がかかります。
そんなメンテナンスの中でも、潤滑剤補給は特に重要なポイントですが、各設備に給油配管を施したり、グリスを補給したりする手間や消費する潤滑油に費やすコストは特に問題とされています。
これらの問題解決のために、潤滑ユニット「NSK K1®」を組み付けたボールねじを採用することで、5年間または10,000km以上のメンテナンスフリー化を実現できます。
潤滑剤の供給が簡単にできない機械設備環境において、潤滑ユニット「NSK K1®」とグリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。
NSK K1®の有無による比較耐久試験
・試料および試験条件
| ボールねじ |
軸径20mm、リード20mm |
| 潤滑 |
NSK K1®のみと無潤滑との比較 |
| 速度 |
4,000rpm (80m/min) |
| ストローク |
600mm |
・試験結果
無潤滑では8.5kmで継続走行不可になったのに対し、潤滑ユニット「NSK K1®」のみの潤滑では21,000kmを越えてなお継続走行が可能です。

自動車製造ラインでは、機械の送り系を切粉や切削液から完全にカバーできる場合ばかりでなく、やむなく剥き出しで使用するケースも多々あります。
そんな切粉や切削液の飛び散る環境下でも、潤滑ユニット「NSK K1®」は長寿命を達成しました。
鋳物粉や切削液の中でも長寿命
| ボールねじ: |
軸径40mm、リード10mm |
| |
回路数2.5巻 x 1列 |
| |
荷重:400kgf |
| |
速度:2000rpm |
| |
|
| 潤滑条件: |
(1) AV2グリース(初期封入のみ)+K1 |
| |
(2) AV2グリース(初期封入のみ、K1なし) |
異物液:切削液+鋳物粉(軸上連続的滴下)
滴下量:切削液3600cc+鋳物粉1.8gr/日
| K1 |
走行距離 |
継続走行 |
トルク |
溝の外観 |
| 有 |
1864km |
可 |
異常なし |
異常なし |
| 無 |
1864km |
不可 |
ロック状態 |
噛込み傷有 |
K1有は、鋼球の摩耗が1/2に

|