|
高精度・軽量型アクチュエータ。
- ユニット化による設計ロード大幅短縮
- コンパクトで取扱いが容易
- 組立、検査、搬送を含めた幅広い用途で実績
|
特長
オプション部品充実
カバー、センサ、モータ取付け用ブラケット等のオプションを充実。
長期のメンテナンスフリー
NSK K1 装着により潤滑材の供給が簡単に出来ない機械設備においてグリースの併用により長期の潤滑性能を維持します。
使用環境を油で汚さない
NSK K1 で充分な潤滑効果が得られるので、衛生環境上油を嫌う場所や高洗浄度を要求される機械設備でも使用できます。
優れた防錆能力
レールおよびスライダーに黒色クロムを標準使用としていますので、通常の使用保管状態での錆の発生を抑えることが出来ます。
クリーングリース仕様
NSK開発のLG2グリースを採用し、クリーン環境など幅広い用途に対応可能となりました。
軽量・コンパクト
一体化にして最小断面寸法を実現しました。従来の組合せタイプ一軸テーブルに比べ、重量も半減しました。
長寿命
世界をリードするNSKのボールねじとNSKリニアガイドの転がり技術を融合したアクチュエータで磨耗が少なく、長い精度寿命、疲労寿命を実現します。
ダブルスライダーを用意
モーメント付加向上及び真直度向上のためのダブルスライダーを用意しました。
簡易データ ダウンロード(PDF / DXF)
|