|
強靭なレール梁剛性型アクチュエータ
- ユニット化による設計ロード大幅短縮
- コンパクトで取扱いが容易
- 組立、検査、搬送を含めた幅広い用途で実績
|
特長
オプション部品充実
カバー、センサ、モータ取付け用プレート等のオプションを充実。
レール剛性を向上
レールを梁として使えるほどレール剛性向上させました。
1xで従来の3〜8倍の剛性です。
長期のメンテナンスフリー
NSK K1 装着により潤滑材の供給が簡単に出来ない機械設備においてグリースの併用により長期の潤滑性能を維持します。
使用環境を油で汚さない
NSK K1で充分な潤滑効果が得られるので、衛生環境上油を嫌う場所や高洗浄度を要求される機械設備でも使用できます。
優れた防錆能力
レールおよびスライダーに低温クロムめっきを標準使用としていますので、通常の使用保管状態での錆の発生を抑えることが出来ます。さらに防錆効果を高めるためにフッ化クロムめっきも対応可能です。
クリーングリース仕様
NSK開発のLG2グリースを採用し、クリーン環境など幅広い用途に対応可能となりました。
防塵機能向上
従来のサイドシールに加え、アッパーシールを標準装着し、上部からの防塵機能を向上させました。
コンパクト
断面内部をフルに利用した設計で大変コンパクトなアクチュエータです。
長寿命
世界をリードするNSKのボールねじとNSKリニアガイドの転がり技術を融合したアクチュエータで磨耗が少なく、長い精度寿命、疲労寿命を実現します。
ダブルスライダーを用意
モーメント付加向上及び真直度向上のためのダブルスライダーを用意しました。
|