|
|
 |
 |
精機製品
| 製品情報 | メガトルクモータPSシリーズ |
    |
 |
 |
メガトルクモータ |
 |
最高回転速度10s-1、検出器分解能262万分割/rを実現。
かつてない高性能で応えるメガトルクモータPSシリーズ。 |
特 長
位置決め時間の短縮 |
 |
| |
新方式のサーボアルゴリズムの採用により、従来比1/5以下の整定時間を実現。
装置性能、生産性の大幅な向上に貢献。 |
 |
モータの小型化を実現 |
 |
| |
NSKの高度な設計技術により、性能をアップすると同時にモータ外径φ100mm(PS1型)を実現。最適磁界設計により従来比2倍の推力密度を達成。
|
 |
高精度の絶対位置検出器を搭載 |
 |
| |
互換性のある検出器精度30秒の絶対位置検出器を内蔵。原点復帰操作が不要、モータとドライブユニットは任意の組み合わせで使用可能となり、装置の高精度化と生産性の向上に貢献。超高剛性によって、高精度加工を可能にします。
|
 |
ドライブユニットの小型化を実現 |
 |
| |
専用モジュールの採用により、従来比65%(容積)の小型化を実現。(当比社)
|
 |
|
|