騒音レベル6dB低減 |
 |
| |
聴覚で約半減に相当する6dB低減。静音・高音質で応えます。 |
 |
ナット外径10〜30%ダウン |
 |
| |
ナット外径を最大で30%のダウンサイジング(当社比)を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 |
 |
MAX 5 000 min-1の高速 |
 |
| |
従来製品に比べ許容回転数1.6倍アップ。MAX
5 000 min-1まで対応し,使用条件の幅が格段に広がります。 |
 |
グリースニップル標準装備 |
 |
| |
グリースニップル(M5×0.8)を標準装備。給油口を2箇所設定し使いやすさを追求。
集中配管との接続も容易に行えます。 |
 |
新型接触シール |
 |
| |
グリース保持性に優れる新型接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。 |
 |
低型設計 |
 |
| |
コンパクトFAシリーズ専用の低形サポートユニットを設定,他に類をみない低型設計が可能です。 |