NSK Motion&Control 日本精工グループ
製品情報コールセンター/ご購入会社情報投資家情報採用情報関連リンク
このサイトのご利用方法
Home
技術者サポート
精機製品
> 製品情報
> 取扱説明書
> 技術レポート
> 産業分野別情報
> 各種アプリケーション
ソフトウェア
> 製品選定プログラム
ベアリング
自動車部品
CADデータ
テクニカルジャーナル
精機製品 | 製品情報 | 高速静音ボールねじBSSシリーズ お問合わせカタログ請求検索サイトマップ

ボールねじ


高速静音ボールねじ BSSシリーズ


NSKの技術と新しい循環方式を採用した新世代のボールねじです。
静音、高速、コンパクト化を実現。搬送用途から工作機械まで多様なニーズに 「静かさ」で応えます。


特 長

6dB 低減の静音・好音質
  当社従来品(平均値)に比べ、騒音レベルを 6dB 以上ダウン。
低速回転では音を感じさせないほどの静音、高回転でもこれまでにない静音を実現しています。
dN値 22万の高速
  ボールねじでは卓越した max dN値 22万高速送りを実現。
従来チューブ式の max dN値 13.5万をはるかに凌ぐスペックです。
大リードボールねじで 200m/min を超える高速送りも可能にします。
ナットサイズ30%ダウンのコンパクト設計
  ナット外径を最大で30%のダウンサイジング(当社比)を実現しています。
XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機械や装置のコンパクト設計が可能です。

カタログPDFダウンロード No.3229



Copyright 2000 - NSK Ltd. All rights reserved. ご利用条件