|
|
 |
 |
精機製品
| 製品情報 | 高速ビルトインモータスピンドル |
    |
 |
 |
スピンドル |
 |
グリース潤滑で省エネ・静音化を実現すると共に20,000min-1の世界最高水準を達成した#40の高速性能。 |
特 長
クラス最高速 |
 |
- 実績の高いNSKロバストシリーズ軸受と高性能を誇るFANUC製ビルトインモータにより、クラス最高速を実現しました。
|
 |
超低騒音 |
 |
- NSKが誇る軸受技術と長年のノウハウを結集した設計技術により、20,000min-1時69dBの超低騒音・低振動を実現しました。
|
 |
低環境負荷 |
 |
- エア消費量70%削減・オイル消費量ゼロを実現し、省エネ・廃棄物の減量化に大きく貢献します。
|
 |
ワイド重切削 |
 |
- 鋼材500cm3/min・アルミ材3,700cm3/minを実現、低速から高速までワイドレンジな切削性能により金型、アルミ部品などの加工に対応します。
|
| |
|
|