NSK Motion&Control 日本精工グループ
製品情報コールセンター/ご購入会社情報投資家情報採用情報関連リンク
このサイトのご利用方法
Home
技術者サポート
精機製品
> 製品情報
> 取扱説明書
> 技術レポート
> 産業分野別情報
> 各種アプリケーション
ソフトウェア
> 製品選定プログラム
ベアリング
自動車部品
CADデータ
テクニカルジャーナル
精機製品 | アプリケーション | EDCメガターム お問合わせカタログ請求検索サイトマップ
精機製品:アプリケーションソフトウェア

EDCメガタームアプリケーションのダウンロードについて

 EDC型ドライブユニットにご使用いただける、プログラム・パラメータ設定、編集支援ソフトです。パソコンにインストールして使用します。

  注) EC・ED型、EE・EK型、EM・EP型、ESA型、ESB型、EDB型ドライブユニットにはご使用できません。

本ソフトは只今、無料でご提供いたしております。

ユーザー登録をしていただくと、以下のソフトウェア及び取扱説明書をダウンロードすることが出来ます。

カテゴリ 名称 形式 ファイルサイズ
ソフトウェア EDC メガターム EXE 15,866KB

カテゴリ 名称 形式 ファイルサイズ
取扱説明書 ご使用になる前に TXT 3KB

※ EDCメガターム動作環境
 

● OS: Microsoft Windows2000, WindowsXP
     ※1: Internet Explorer Ver 5.5 以降がインストールされていること

● CPU: Intel Pentium III 500MHz 以上
● メモリ: 128MB以上 (OSがWindowsXPの場合は256MB以上を推奨)
● HDD: 30MB以上の空き領域が必要
● ディスプレイ: 800×600 ドット以上
● 通信ポート:
    RS-232Cポートに空きがあること
   またはUSBポート※2 に空きがあること

※2: USBシリアル変換アダプタを使用することでドライブユニットとの通信が可能です。動作確認済みのアダプタは「Arvel社製 USBシリアルケーブルSRC06-USB」です。

●通信ケーブル※3:
    通信ケーブルはオプションとして当社より購入いただけます。
    (型式:M-C003RS03)

※3: PC・周辺機器の接続に使用する一般的なRS-232Cケーブルは、ドライブユニット側ピン配置が異なるためご使用できません。この場合、EDCドライブユニット取扱説明書のピン配置にしたがってケーブルを作成してください。

システムフォントは、以下がインストールされていること

MSゴシック、MS Pゴシック、Courier New、Arial

※ EDCメガタームのインストールについて
 

インストール作業は、ダウンロードした SETUP.EXE を起動することにより、行うことができます。インストーラの指示に従ってインストールを完了してください。


※ EDCメガタームの使用方法について
 

インストール完了後、オンラインヘルプをご参照ください。

注記:
(1) 本書に記載されている会社及び製品の名称は、各社の登録商標です。
(2) 本書の内容について、当社の許可なしに複製・転記・変更することを禁止します。
(3) 本書の内容は、将来予告なしに変更される場合があります。

まず、ユーザー登録をお願いします。

ご使用条件、ユーザー登録はこちらへ




Copyright 2000 - 2004 NSK Ltd. All rights reserved. ご利用条件