NSK Motion&Control 日本精工グループ
製品情報コールセンター/ご購入会社情報投資家情報採用情報関連リンク
このサイトのご利用方法
Home
技術者サポート
精機製品
> 製品情報
> 取扱説明書
> 技術レポート
> 産業分野別情報
> 各種アプリケーション
ソフトウェア
> 製品選定プログラム
ベアリング
自動車部品
CADデータ
テクニカルジャーナル
精機製品 | アプリケーション | メガターム お問合わせカタログ請求検索サイトマップ
精機製品:アプリケーションソフトウェア

メガタームのダウンロードについて

 ESA型,ESB型,EDB型ドライブユニットにご使用いただける、プログラム・パラメータ設定、編集支援ソフトです。パソコンにインストールして使用します。

  注) EC・ED型、EE・EK型、EM・EP型ドライブユニットにはご使用できません。

本ソフトは只今、無料でご提供いたしております。

ユーザー登録をしていただくと、以下のソフトウェア及び取扱説明書をダウンロードすることが出来ます。

カテゴリ 名称 形式 ファイルサイズ
ソフトウェア MEGATERM (Version 1.25) EXE 1,568KB

カテゴリ 名称 形式 ファイルサイズ
取扱説明書 ご使用になる前に TXT 2KB
取扱説明書 PDF 365KB

※ 取扱説明書(販資B20051)について
 

 本ソフトウェアの取扱説明書はアドビシステムズ社のAdobe Acrobatを利用して作成してあります。
初めてご使用いただく場合には、別途Adobe Acrobat Reader をインストールしてください。 Adobe Acrobat Reader はアドビシステムズ社のホームページからダウンロードいただけます。

 取扱説明書はNSKホームページよりダウンロードしAdobe Acrobat Reader を利用して取扱説明書(PDFファイル)を参照してください。
なお、Acrobat Readerに関する最新の情報等は、アドビシステムズ社の
ホームページ (http://www.adobe.co.jp/)を参照してください。

 Adobe, Acrobat, およびAdobe Acrobat Readerはアドビシステムズ社の商標です。


※ メガターム動作環境
 

● OS: Microsoft Windows95+IE5, Windows98 Second Edition, Windows2000(SP2)
● CPU: Intel Pentium 166MHz以上
● メモリ: 32MB以上
● HDD: 3MB以上の空き領域が必要
● ディスプレイ: 1024×768 ドット以上
● その他: RS-232Cシリアルポートに空きがあること

システムフォントは、以下がインストールされていること

  日本語Windows :MSゴシック、MS Pゴシック
  英語版Windows :Courier New、Arial

RS-232C通信ポートの無いPCでも通信が可能です。詳細は取扱説明書の付録ページをご参照ください。

まず、ユーザー登録をお願いします。

ご使用条件、ユーザー登録はこちらへ




Copyright 2000 - 2004 NSK Ltd. All rights reserved. ご利用条件