NSK Japan
鉄鋼設備用軸受

現在位置: ホーム >> 製品情報 >> 鉄鋼設備用軸受

鉄鋼設備用軸受

製銑・製鋼・圧延・製整などの工程において、高温、高速、極低速、水、異物侵入環境など、厳しい条件下で使用される鉄鋼設備用軸受。NSKは製鉄所内の全ての工程に対応する長寿命で信頼性の高い製品をラインナップし、鉄鋼設備の安定操業を支えています。

鉄鋼設備用軸受
  • 標準形プランマブロック

    NSKプランマブロックは、強固な鋳鉄製プランマブロック八ウジングと高性能なNSK転がり軸受とを組み合わせたユニットです。自動調心性をもつ軸受と八ウジングが任意に組み合わされるよう標準化されており、高性能な上に取扱いが容易のため、重要な機械設備から、一般の汎用設備に至るまで広く使用されています。

    製品情報:プランマブロック

    標準形プランマブロック
  • 産業機械向け高機能標準軸受
    NSKHPS™自動調心ころ軸受

    最先端の材料と技術を採用。これまで培ってきた経験とノウハウの投入により、長寿命と高許容回転数を実現した自動調心ころ軸受シリーズです。

    特長:

    1. 軸受寿命2倍(定格荷重25%アップ)
    2. 許容回転数20%アップ

    CAT. No.1281PDF(1,947 KB)

    高機能標準HPS™自動調心ころ軸受シリーズ
  • SWR™軸受

    連続鋳造設備ガイドロール用自動調心ころ軸受の長寿命化と信頼性向上を目的に、NSK独自の材料熱処理技術により、耐摩耗性能、はく離寿命、リング割損性能を飛躍的に向上させました。

    特長:

    1. 特殊合金元素を添加し、浸炭窒化技術を駆使することにより、耐摩耗性能を向上
    2. TF化技術の応用により、異物混入潤滑下でのはく離寿命を倍増
    3. 表面硬化型にすることにより、心部靭性をアップさせ、リング割損性能を向上

    CAT. No.1242PDF(491 KB)

    SWR™軸受
  • シーブ用総ころ形円筒ころ軸受

    異物侵入防止を目的に密封シールを装備したシーブ用総ころ形円筒ころ軸受です。

    特長:

    1. 密封性: 接触シールにより、異物や水などの侵入防止を向上
    2. 高負荷容量: 大きなラジアル・アキシアル負荷容量を保持
    3. 耐食性: りん酸皮膜処理により防錆性を向上
    4. グリース補給形: 内輪の給脂穴からグリース補給が可能
    5. 取付部品の減少: 外輪に止め輪が付いているため、軸受周りの部品点数の削減が可能
    シーブ用総ころ形円筒ころ軸受
  • ウオータータフ™軸受

    水・鉄粉塵環境下にて、従来軸受と比較し3倍長寿命を達成しました。

    特長:

    1. 水侵入時に発生するクラックを抑制するために、超高清浄化技術を採用
    2. 初期クラックの進展を抑制するために、化学成分を最適化し結晶粒界を強化
    3. 異物混入潤滑下での長寿命化のために、TF技術を採用

    CAT. No.1251PDF(632 KB)

    ウオータータフ軸受
  • エクストラキャパシティ密封四列円すいころ軸受

    世界で初めて密封ロールネック軸受を開発したNSKが送る新しい密封ロールネック軸受“エクストラキャパシティーシリーズ”です。

    特長:

    1. 高負荷容量設計: 新たな内部設計や新形式シールにより、軸受負荷容量をUp
    2. 新形式シールとシールホルダーの採用: 取扱い性を向上
    3. 新形式中間シールの採用: 負圧防止を対策し水浸入を著しく改善
    4. スーパーTFの採用: 異物混入潤滑条件下での長寿命化に貢献

    CAT. No.1225PDF(238 KB)

    エクストラキャパシティ密封四列円すいころ軸受
  • ルブガード™ベアリング

    特殊固形潤滑剤を軸受内に封入し、この固形潤滑剤からしみ出す油により、長期間の潤滑を可能にした軸受です。

    特長:

    1. 水などの液体で潤滑剤が流出せず、粉塵を軸受内部に巻き込みにくい構造
    2. 軸受表面に特殊処理を施した後、固形潤滑剤を充填することで、低トルクを実現
    3. 使用環境を油で汚さない
    4. 固形潤滑剤組成と成形法の最適化で、高速化を実現

    CAT. No.1216PDF(290 KB)

    ルブガードベアリング
  • 高機能標準円筒ころ軸受EW、EMシリーズ

    NSKの独自のコンセプトに基づき、従来形に対してころサイズアップところ数を増加。さらに最適設計による高剛性・低摩耗の一体化保持器を採用し、長寿命・低騒音を実現した軸受です。

    EWシリーズ

    特長:

    1. 軸受寿命約2倍
    2. 低騒音・低振動(30~40%に低減)
    3. 保持器強度 1.5倍~2倍
    4. 許容回転数10~25%アップ

    CAT. No.E1238PDF(352 KB)

    EMシリーズ

    特長:

    1. 軸受寿命約2倍
    2. 低騒音・低振動(50~60%に低減)
    3. 3. 保持器強度を大幅に向上

    CAT. No.E1237PDF(978KB)

    高機能標準円筒ころ軸受EW、EMシリーズ
  • テンションレベラー用ユニット軸受

    低トルク性と高シール性を同時に実現させた画期的なユニット軸受です。

    特長:

    1. 低トルク性: 開発シール構造により低トルクを確保
    2. 高シール性: ラビリンスシールと側面シール機構の併用により実現
    3. 高性能グリース: 耐久性、耐水性に優れたグリースによりメンテナンスフリーに
    テンションレベラー用ユニット軸受
  • チェーンコンベア用S形密封クリーン軸受

    苛酷な条件下で使用されるチェーンコンベア用強化型密封クリーン軸受(S形)です。NSK独自の設計によって密封機能を改善。さらに高性能グリース採用で高温度下、多量の水、スケールなどの雰囲気中の使用に十分に応える性能を持たせ、長期間にわたるメンテナンスフリーを可能にしました。また内外輪には浸炭材を採用し、衝撃的な荷重条件に対しても十分な強度を持たせています。S形密封クリーン軸受はさまざまな条件のもとで効果を発揮します。

    チェーンコンベア用S形密封クリーン軸受
  • 焼結機パレット用密封クリーン軸受

    焼結設備周辺を清浄化し、省力化に貢献する商品です。

    特長:

    1. 殊接触シールの採用により、粉塵の侵入を防止
    2. 高温・耐圧性に優れたグリースの採用により、密封化を実現
    3. 内輪に特殊締結リングを採用し、軸受取扱い性を向上
    焼結機パレット用密封クリーン軸受
  • 連続鋳造設備ロール用転がり軸受

    NSKの長年に渡る経験と最新技術の融合により開発された連続鋳造設備ロール用専用軸受です。

    特長:

    1. 円筒ころを採用した分割駆動ロール用二つ割り軸受ユニット
    2. 差動滑りと調心性問題を解決した調心輪付き円筒ころ軸受
    3. 耐摩耗性を飛躍的に向上させたSWR™軸受
    連続鋳造設備ロール用転がり軸受

新製品・新技術

関連情報

新着情報

  • カタログダウンロード
    製品カタログのPDFファイルをダウンロードして頂けます。
  • サービス
    お客様の目的にあった製品を選定するためのツールをご利用頂けます。また、お客様が最大限の成果をあげるための情報、よくある問題を解決するための情報もご覧頂けます。
  • 販売店検索
    お客様のお近くの販売店を検索頂けます。

このページの先頭へ

PDFファイルをご覧頂くには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerは以下のバナーからダウンロード出来ます。

Get Adobe Reader