NSK Japan
精機製品

現在位置: ホーム >> 製品情報 >> 精機製品 >> ボールねじ

ボールねじ

NSKのボールねじは、最先端のトライボロジー(摩擦制御技術)から生み出され、卓越した生産技術と品質管理により、世界ナンバーワンの生産量を誇ります。工作機械をはじめ、射出成形機、一般機械、さらには半導体・液晶製造装置などの特殊環境でも使用されるミニアチュアから超大型までのボールねじをラインナップ。世界トップのボールねじで、産業界の発展にグローバルに貢献しています。

ボールねじ
  • NSK標準在庫ボールねじ コンパクトFAシリーズ

    高速静音ボールねじBSSシリーズを標準在庫で即納を実現。高速・静音・コンパクトな次世代ボールねじです。

    特長:

    1. コンパクト設計
    2. 静音
    3. 高速性

    CAT. No.3239PDF(1,411 KB)

    コンパクトFA参考図ダウンロード

    NSK Ball Screws for Standard Stock Compact FA Series
  • 標準ボールねじハイスピードSSシリーズ

    高速・静音で装置の更なる高機能化を短納期で可能にする標準ボールねじハイスピードSSシリーズ

    特長:

    1. 高速
    2. 静音
    3. 短納期

    CAT. No.3241PDF(1597 KB)

    ハイスピードSS参考図ダウンロード

    標準ボールねじハイスピードSSシリーズ
  • 高速静音ボールねじ BSSシリーズ

    静音・高速・コンパクト化を実現。搬送用途から工作機械まで多彩なニーズに「静かさ」で応えます。

    特長:

    1. 静音
    2. 高速性
    3. コンパクト設計

    Cat. No.3229PDF(1,301 KB)

    高速静音ボールねじ BSSシリーズ
  • 高速工作機械用ボールねじ HMDシリーズ/HMSシリーズ

    好評のHMCシリーズが、さらにバージョンアップ。新たな循環方式の採用により大幅な高速化と静音化を実現しました。ナット冷却仕様も対応します。

    特長:

    1. 高負荷容量
    2. 静音
    3. 高速性

    Cat. No.3162PDF(158 KB)

    Cat. No.JSP-101025PDF(312 KB)

    高速工作機械用ボールねじ HMDシリーズ/HMSシリーズ
  • ツイン駆動用ボールねじ TWシリーズ

    ツイン駆動テーブルの高剛性、高精度、高応答性能を容易に実現。ツイン駆動に最適な機能を付加した高機能ボールねじです。

    特長:

    1. 高剛性・長寿命
    2. 高精度
    3. 高応答性能

    Cat.3162PDF(279 KB)

    ツイン駆動用ボールねじ TWシリーズ
  • 小型旋盤用ボールねじ BSLシリーズ

    部品形状の統一により、短納期に対応します。さらにエンドデフレクタ循環方式の採用で、高速・静音を実現しました。

    特長:

    1. 短納期
    2. 高速・静音
    3. 防塵性

    Cat. No.3162PDF(378 KB)

    小型旋盤用ボールねじ BSLシリーズ
  • 高負荷駆動用ボールねじ HTFシリーズ/HTF-SRCシリーズ/HTF-SRDシリーズ/HTF-SREシリーズ

    高負荷用途での使い易さを追求し、豊富なバリエーションを用意した高負荷駆動用ボールねじです。

    特長:

    1. 高負荷容量
    2. 静音
    3. 高速性

    CAT. No.3238PDF(8,094 KB)

    高負荷駆動用ボールねじ HTFシリーズ/HTF-SRCシリーズ/HTF-SRDシリーズ/HTF-SREシリーズ
  • グリース密封形高速・高負荷ボールねじ A1シリーズ

    接触シールの採用によりグリース密封性能を大幅に向上。グリース漏れ・飛散を抑制し、使用環境のクリーン化を実現します。

    特長:

    1. 高グリース密封性能
    2. 環境クリーン化
    3. 低発熱、低トルク

    CAT. No.3238PDF(8,094 KB)

    グリース密封形高速・高負荷ボールねじ A1シリーズ
  • 潤滑ユニット NSK K1™

    過酷な潤滑環境下での長寿命化と長期メンテナンスフリー化を実現。環境に配慮したクリーンな潤滑方式です。

    特長:

    1. 長期メンテナンスフリー
    2. 長寿命
    3. 食品・医療用NSK K1も用意

    CAT. No.3331PDF(564 KB)

    潤滑ユニット NSK K1™
  • 高防塵異物環境用ボールねじ V1シリーズ

    NSKの技術を極めた高防塵シールを搭載。異物環境下での寿命が従来比4倍以上に向上します。

    特長:

    1. 高防塵(ねじ軸特殊溝形状)
    2. 長寿命

    CAT. No.3162PDF(452 KB)

    高防塵異物環境用ボールねじ V1シリーズ
  • 真空環境用薄膜潤滑 E-DFO ボールねじ

    薄膜潤滑技術DFOがさらに進化。真空環境での大幅な長寿命化と低アウトガスを同時に達成します。

    特長:

    1. 高真空対応
    2. 低アウトガス
    3. 低摩擦力

    CAT. No.1258PDF(463 KB)

    真空環境用薄膜潤滑 E-DFO ボールねじ

ベアリング製品および精機製品(ボールねじ、NSKリニアガイド)の2D/3D CADデータがダウンロードいただけます。
是非ご利用ください。

ベアリング
PART community 新しいウィンドウで開きます
精機製品
DXF形式 新しいウィンドウで開きます
PART community 新しいウィンドウで開きます
PART COMMUNITYPARTcommunityは、CADENASグループが提供するCADデータダウンロードサービスです。
ご利用には、ユーザー登録(無料)が必要です。

関連情報

新着情報

  • カタログダウンロード
    製品カタログのPDFファイルをダウンロードして頂けます。
  • サービス
    お客様の目的にあった製品を選定するためのツールをご利用頂けます。また、お客様が最大限の成果をあげるための情報、よくある問題を解決するための情報もご覧頂けます。
  • 販売店検索
    お客様のお近くの販売店を検索頂けます。

このページの先頭へ

PDFファイルをご覧頂くには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerは以下のバナーからダウンロード出来ます。

Get Adobe Reader