NSK Japan
精機製品

現在位置: ホーム >> 製品情報 >> 精機製品 >> 精機関連製品

精機関連製品

NSKでは、精機製品の性能をより良く発揮させるための専用軸受やサポートユニット、補給用グリース等の周辺機器を幅広くラインナップしています。

精機関連製品
  • NSKHPS™ ボールねじサポート軸受 NSKTAC Cシリーズ

    工作機械用に開発された高剛性・長寿命のスラストアンギュラ玉軸受です。

    【特長】

    1. 高剛性
    2. 長寿命
    3. 万能組合せ対応

    CAT. No.3162PDF(320 KB)

    ボールねじサポート軸受 TACシリーズ
  • NSKHPS 高負荷駆動ボールねじサポート軸受 NSKTAC 02・03

    高負荷用ボールねじを最適サポートする軸受シリーズ。高負荷のスラストアンギュラ玉軸受です。

    【特長】

    1. 高負荷容量
    2. コンパクト設計
    3. 万能組合わせ対応

    CAT. No.CAT._3238PDF(1,601 KB)

    CAT. No.1254PDF(708 KB)

    高負荷用ボールねじサポート軸受 TAC03シリーズ/TAC-HRシリーズ/TAC-SHRシリーズ
  • 高荷重・工作機械用サポートユニット

    工作機械用に開発されたTACシリーズを組込み、調整された高荷重用のサポートユニットです。

    【特長】

    1. 容易な取扱
    2. 短納期
    3. 豊富なバリエーション

    CAT. No.3162PDF(320 KB)

    高荷重・工作機械用サポートユニット
  • 小型機器軽荷重用サポートユニット

    標準アンギュラ玉軸受を組込み、調整された小型機器軽荷重用のサポートユニットです。低発塵のクリーン用や低形もあります。

    【特長】

    1. 容易な取扱
    2. 短納期
    3. 低トルク

    CAT. No.3162PDF(885 KB)

    小型機器軽荷重用サポートユニット
  • エアベアリング

    軸受の概念を超越した夢の回転体。超精密が要求される最先端産業に必要不可欠な軸受です。

    【特長】

    1. 高剛性、低消費流量
    2. 耐焼付性
    3. エアタービン対応

    CAT. No.1389PDF(1,077 KB)

    エアベアリング
  • NSKクリーングリースLG2/LGU

    クリーンルームで威力を発揮する低発塵、低トルクのLG2。広域温度環境に対応し耐久性に優れたLGUも開発しました。また、一般用グリースも多数用意しています。

    【特長】

    1. 低発塵
    2. 低トルク
    3. 長寿命

    CAT. No.3162PDF(623 KB)

    NSKクリーングリース LG2/LGU

関連情報

新着情報

  • カタログダウンロード
    製品カタログのPDFファイルをダウンロードして頂けます。
  • サービス
    お客様の目的にあった製品を選定するためのツールをご利用頂けます。また、お客様が最大限の成果をあげるための情報、よくある問題を解決するための情報もご覧頂けます。
  • 販売店検索
    お客様のお近くの販売店を検索頂けます。

このページの先頭へ

PDFファイルをご覧頂くには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerは以下のバナーからダウンロード出来ます。

Get Adobe Reader