NSK Japan
メガトルクモータ

現在位置: ホーム >> 製品情報 >> メガトルクモータ

メガトルクモータ™

高精度、高トルク、軽量・小型化を実現したNSKのダイレクトドライブモータは、高精度位置決め装置、高精度搬送装置として優れた能力を発揮します。高速搬送アームを初め、各種装置の高精度化、軽量化、省スペース化、生産性の向上に貢献します。

メガトルクモータ
  • メガトルクモータ PSシリーズ/PNシリーズ

    高性能と高い安全・環境性を両立した多彩なバリエーションで応えるNSKのメガトルクモータ

    特長:

    1. 高分解能・高精度
    2. 高速位置決め
    3. コンパクト設計
    4. 人と環境にやさしい配慮

    CAT. No.3511PDF(6,892 KB)

    メガトルクモータ(TM)  PS/PNシリーズ
  • メガトルクモータ PBシリーズ

    使いやすさとコストパフーマンスを追求したシリーズ。装置・設備の生産性向上に貢献します。

    特長:

    1. コンパクトサイズ
    2. 配管と配線に便利な大きな中空穴
    3. パルス列入力で簡単に駆動
    4. リアルタイムオートチューニングで簡単立ち上げ

    CAT. No.3513PDF(3,183 KB)

    メガトルクモータ(TM) PBシリーズ
  • 薄型メガトルクモータ

    PSシリーズの性能を継承して薄型に進化したメガトルクモータです。

    特長:

    1. 薄型
    2. 高速位置決め
    3. 高精度検出器
    4. インナーロータ

    CAT. No.JSP-070724PDF(972 KB)

    薄型メガトルクモータ
  • 薄型大トルクメガトルクモータ ブレーキ付きPNシリーズ

    薄型・大トルクのPNシリーズにブレーキを搭載

    特長:

    1. 負作動型でバックラッシュのない保持ブレーキ採用
    2. 薄型・大トルク
    3. 欧州RoHs指令対応

    CAT. No.JSP-100712PDF(1,020 KB)

    メガトルクモータ(TM) PXシリーズ
  • 高加減速メガトルクモータ PXシリーズ

    ロータ慣性モーメントを極限まで小さくし、加減速の性能を高めました。

    特長:

    1. 高加減速による位置決め時間の短縮
    2. 軸受周りの構造強化による搬送精度の向上
    3. コンパクトなサイズと大きな中空穴

    CAT. No.S40014-03PDF(2,950 KB)

    高加減速メガトルクモータ PXシリーズ

ベアリング製品および精機製品(ボールねじ、NSKリニアガイド)の2D/3D CADデータがダウンロードいただけます。
是非ご利用ください。

ベアリング
PART community 新しいウィンドウで開きます
精機製品
DXF形式 新しいウィンドウで開きます
PART community 新しいウィンドウで開きます
PART COMMUNITYPARTcommunityは、CADENASグループが提供するCADデータダウンロードサービスです。
ご利用には、ユーザー登録(無料)が必要です。

関連情報

新着情報

  • カタログダウンロード
    製品カタログのPDFファイルをダウンロードして頂けます。
  • サービス
    お客様の目的にあった製品を選定するためのツールをご利用頂けます。また、お客様が最大限の成果をあげるための情報、よくある問題を解決するための情報もご覧頂けます。
  • 販売店検索
    お客様のお近くの販売店を検索頂けます。

このページの先頭へ

PDFファイルをご覧頂くには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerは以下のバナーからダウンロード出来ます。

Get Adobe Reader