![]() |
![]() |
![]() |
|
なめらかな回転運動をサポートする高品質な製品群 自動車や家電製品、大型産業機械、航空機など、回転をともなう機械のほとんどに組み込まれている重要機能部品が、ベアリング(軸受)です。摩擦をできるだけ少なくして、なめらかな回転運動をサポートしていくことが軸受の役割といえますが、使用される場所や用途によってさまざまな種類があります。そのなかで、NSKニードルベアリングがもっとも得意とするのが、転動体に細長い円筒状のころを用いた、ニードル軸受(針状ころ軸受)という製品分野です。 たとえば、自動車のオートマチックトランスミッションには、スムーズな変速を実現するために、平均して30個近くのニードル軸受が使用されています。また、エンジンを構成する重要な部品としても需要が拡大しています。このような市場環境を背景に、NSKニードルベアリングが製造する製品の80%以上は、自動車向けとなっています。 さらに、NSKニードルベアリングの製品は、OA機器や釣りのリールなどの回転部分にも使用されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright 2000 - NSK NEEDLE BEARING Ltd. | ご利用条件 | |