NSK
製品情報コールセンター/ご購入会社情報投資家情報採用情報関連リンク

プレスリリース

2007年5月18日
日本精工株式会社 広報部
「人とくるまのテクノロジー展2007」 出展について

 NSKは、「環境対応型商品の提供〜小型・軽量・低トルクへのあくなき挑戦」をコンセプトにドライブトレインコーナー、パワートレインコーナー、シャシーコーナーの3部構成で「人とくるまのテクノロジー展 2007」(5月23日(水)〜25日(金) パシフィコ横浜にて開催)に出展します。

■出展概要■
「人とくるまのテクノロジー展2007」のNSKブースでは、90年に渡って培われたNSKの4コアテクノロジー(トライボロジー、材料、解析、メカトロ技術)により、自動車の小型・軽量・低トルク化を実現する新製品を幅広くご紹介します。

■主な展示品■

ドライブトレインコーナー

  • 世界最薄シールリング付きシェル型ニードル軸受
    すべり軸受から転がり軸受への転換を可能にし、ATの高速化・高効率化に貢献する断面高さ1.5mm(従来品比約50%)の超薄肉シェル型ニードル軸受。
  • プラネタリニードルローラ軸受
    ピニオンシャフトの寿命技術とケージ&ローラの最新表面硬化技術などにより、最大回転速度20%UP(従来品比)を達成。
  • AT(オートマチックトランスミッション)用低摩擦トルク複列軸受
    従来の円すいころ軸受からAT用低摩擦トルク軸受(アンギュラ玉軸受)に置き換えた場合、約40%のトルク低減を実現。
  • トライアングルデットエンド溝付きフリクションプレート
    オートマチックトランスミッションの引き摺りトルクを低減し、燃費向上に貢献。

シャシーコーナー

  • レサスト™ (LESAST™)コラム
    新方式の安全機構の搭載により、衝突安全性を高めながら、世界最軽量3,200gを達成したステアリングコラム。
  • 世界初の冷間成形ハブユニット軸受
    世界で初めて、ハブユニット軸受の冷間成形に成功。軽量化と成形精度の向上を両立。
■人とくるまのテクノロジー展
主催: 社団法人自動車技術会
会期: 2007年5月23日(水)〜25日(金)
開催時間 10:00-17:00
会場: パシフィコ横浜 展示ホール NSKブース No.60

>> 「人とくるまのテクノロジー展2007」NSK出展情報

プレスリリース記載の情報は報道発表日時点の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

NSK