NSK Motion&Control “ú–{¸HƒOƒ‹[ƒv
»•iî•ñƒR[ƒ‹ƒZƒ“ƒ^[/‚²w“ü‰ïŽÐî•ñ“ŠŽ‘‰Æî•ñÌ—pî•ñŠÖ˜AƒŠƒ“ƒN
‚±‚̃TƒCƒg‚Ì‚²—˜—p•û–@
Home
“ŠŽ‘‰Æî•ñ
“ŠŽ‘‰Æî•ñƒgƒbƒv
ƒgƒbƒvƒƒbƒZ[ƒW
à–±î•ñ
‚h‚qƒCƒxƒ“ƒg
“dŽqŒö
IRƒJƒŒƒ“ƒ_[
Š”‰¿î•ñ
FAQ
–ÆÓŽ–€
ƒz[ƒ€ | “ŠŽ‘‰Æî•ñ | ƒCƒxƒ“ƒg | 2002”N3ŒŽŠú ’†ŠÔŒˆŽZà–¾‰ï ‚¨–⇂킹ƒJƒ^ƒƒO¿‹ŒŸõƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv
’†ŠúŽ–‹Æí—ª
© [‘O•Å‚Ö]@[ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚Ö]@[ŽŸ•Å‚Ö]¨
  “Y•tŽ‘—¿i‚Pj|Žl‹É‡Œv
 ‘¹‰vŒv‰æ
i’PˆÊF‰­‰~j e00”N e01”N e02”N e03”N e04”N
”„ã‚ 5,331 4,800
4,511
4,990
5,372
”„ã‘—˜‰v
1,048
787
873
1,062
1,253
”Ì”„ŠÇ—”ï
790
777
757
786
813

‰c‹Æ—˜‰v

i‰c‹Æ—˜‰v—¦j

258

4.8%

10

0.2%

120

2.7%

276

5.5%

440

8.2%

Œoí—˜‰v

iŒoí—˜‰v—¦j

191

3.6%

-55

-1.1%

60

1.3%

197

3.9%

361

6.7%

“–Šú—˜‰v 114 -75 10 123 231
ROE 5.5% -3.5% 0.5% 6.1% 10.7%
© [‘O•Å‚Ö]@[ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚Ö]@[ŽŸ•Å‚Ö]¨
Copyright 2000 - NSK Ltd. All rights reserved. ‚²—˜—pðŒ