NSK Motion&Control 日本精工グループ
製品情報コールセンター/ご購入会社情報投資家情報採用情報関連リンク
このサイトのご利用方法
Home
投資家情報
投資家情報トップ
トップメッセージ
財務情報
IRイベント
電子公告
IRカレンダー
株価情報
FAQ
免責事項
ホーム | 投資家情報 | イベント | 2005年3月期 中間決算説明会 お問合わせカタログ請求検索サイトマップ
2005年3月期 中間決算説明会

  I.連結中間決算 −2005年3月上期 実績−
← [前頁へ] [インデックスへ] [次頁へ]→
  売上高・営業利益[法人所在地別]
(億円)
  04/3 上期
<実績>
05/3上期
<修正予想>
05/3 上期
<実績>
対前年
同期
増減額
対前年
同期
伸び率
売上高 2,538   2,850   2,873   +335 +13.2%
  日本 1,868   2,108   2,133   +265 +14.2%
  米州 379   403   403   +24 +6.3%
  欧州 460   514   515   +55 +12.0%
  アジア 280   312   311   +31 +11.1%
  消去 -449   -487   -489   -40  
     
営業利益   95 <3.7%> 185 <6.5%> 195 <6.8%> +100 +105.6%
  日本 68 <3.6%> 131 <6.2%> 134 <6.3%> +66 +97.1%
  米州 8 <2.2%> 10 <2.5%> 12 <3.0%> +4 +50.0%
  欧州 3 <0.6%> 24 <4.7%> 27 <5.3%> +24 +800.0%
  アジア 22 <7.8%> 15 <4.8%> 17 <5.4%> -5 -22.7%
  全社費用 -6   5   5   +11  
     

・日本は需要好調による収益貢献、調達コスト削減などにより増益
・米国業績回復傾向、欧州黒字化定着、アジアでは中国投資の先行費用増等により減益
← [前頁へ] [インデックスへ] [次頁へ]→
Copyright 2000 - NSK Ltd. All rights reserved. ご利用条件