NSK Motion&Control “ú–{¸HƒOƒ‹[ƒv
»•iî•ñƒR[ƒ‹ƒZƒ“ƒ^[/‚²w“ü‰ïŽÐî•ñ“ŠŽ‘‰Æî•ñÌ—pî•ñŠÖ˜AƒŠƒ“ƒN
‚±‚̃TƒCƒg‚Ì‚²—˜—p•û–@
Home
“ŠŽ‘‰Æî•ñ
“ŠŽ‘‰Æî•ñƒgƒbƒv
ƒgƒbƒvƒƒbƒZ[ƒW
à–±î•ñ
‚h‚qƒCƒxƒ“ƒg
“dŽqŒö
IRƒJƒŒƒ“ƒ_[
Š”‰¿î•ñ
FAQ
–ÆÓŽ–€
ƒz[ƒ€ | “ŠŽ‘‰Æî•ñ | ƒCƒxƒ“ƒg | 2005”N3ŒŽŠú ’†ŠÔŒˆŽZà–¾‰ï ‚¨–⇂킹ƒJƒ^ƒƒO¿‹ŒŸõƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv
2005”N3ŒŽŠú ’†ŠÔŒˆŽZà–¾‰ï

  ID˜AŒ‹’†ŠÔŒˆŽZ |2005”N3ŒŽãŠú ŽÀÑ|
© [‘O•Å‚Ö]@[ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚Ö]@[ŽŸ•Å‚Ö]¨
  2005”N3ŒŽŠú ’†ŠÔ˜AŒ‹‹ÆÑƒTƒ}ƒŠ[
i‰­‰~j
  04/3 ãŠú
<ŽÀÑ>
05/3ãŠú
<C³—\‘z>
05/3 ãŠú
<ŽÀÑ>
‘ΑO”N
“¯Šú
‘Œ¸Šz
‘ΑO”N
“¯Šú
L‚Ñ—¦
”„ã‚ 2,538 2,850 2,873 +335 +13.2%
‰c‹Æ—˜‰v 95 185 195 +100 +105.6%
<‰c‹Æ—˜‰v—¦> <3.7%> <6.5%> <6.8%>    
Œoí—˜‰v 61 155 178 +117 +191.9%
ňø‘O—˜‰v 80 161 195 +115 +142.8%
“–Šú—˜‰v 38 90 118 +80 +207.5%
(Š·ŽZƒŒ[ƒg 1US$=)
(\119.14) (\108.69) (\108.27)  
(     V    1EURO=)
(\131.71) (\131.57) (\132.63)
   
i‰­‰~j
04/3 ’†ŠÔŠú
<ŽÀÑ>
04/3 Šú––
<ŽÀÑ>
05/3 ’†ŠÔŠú
<ŽÀÑ>
 
ROE 4.2% 7.6% 13.2%  
—L—˜Žq•‰Â 2,629 2,465 2,274  
D/EƒŒƒVƒI 1.43 1.31 1.27  
’I‰µŽ‘ŽYŽc‚ 826 759 767  
’I‰µŽ‘ŽY‰ñ“]” 6.1 6.9 7.5  
© [‘O•Å‚Ö]@[ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚Ö]@[ŽŸ•Å‚Ö]¨
Copyright 2000 - NSK Ltd. All rights reserved. ‚²—˜—pðŒ