NSK Motion&Control 日本精工グループ
製品情報コールセンター/ご購入会社情報投資家情報採用情報関連リンク
このサイトのご利用方法
Home
投資家情報
投資家情報トップ
トップメッセージ
財務情報
IRイベント
電子公告
IRカレンダー
株価情報
FAQ
免責事項
ホーム | 投資家情報 | イベント | 2005年度 決算説明会 お問合わせカタログ請求検索サイトマップ
2005年3月期 決算説明会

← [前頁へ] [インデックスへ] [次頁へ]→
  売上高・営業利益[法人所在地別]
(億円)   04/3期
<実績>
05/3期
<実績>
対前期
増減額
対前期
伸び率

売上高

5,222   5,810   +588 +11.3%
  日本 3,918   4,395   +477 +12.2%
米州 738   805   +67 +9.2%
欧州 898   1,002   +104 +11.5%
アジア 576   642   +66 +11.4%
消去 -908   -1,034   -126 -
       

営業利益

260 <5.0%> 383 <6.6%> +123 +47.4%
  日本 192 <4.9%> 273 <6.2%> +81 +41.6%
米州 6 <0.8%> 25 <3.2%> +19 +335.4%
欧州 26 <2.9%> 48 <4.8%> +22 +83.0%
アジア 38 <6.6%> 33 <5.1%> -5 -13.6%
全社費用 -2   4   +6 -

・日本 … 需要堅調に加え、設備投資効果、製品価格是正効果などにより増益
・米州 … ブラジル好調及び米国での需要回復により増益
・欧州 … 拡販効果等による物量効果などにより増益
・アジア … タイでは需要好調により増益だが中国投資先行費用増などにより全体では減益
 
← [前頁へ] [インデックスへ] [次頁へ]→
Copyright 2000 - NSK Ltd. All rights reserved. ご利用条件