NSK Motion&Control 日本精工グループ
製品情報コールセンター/ご購入会社情報投資家情報採用情報関連リンク
このサイトのご利用方法
Home
投資家情報
投資家情報トップ
トップメッセージ
財務情報
IRイベント
電子公告
IRカレンダー
株価情報
FAQ
免責事項
ホーム | 投資家情報 | イベント | 2004年3月期 決算説明会 お問合わせカタログ請求検索サイトマップ
2002年3月期 決算説明会

  I.2004年3月期実績
← [前頁へ] [インデックスへ] [次頁へ]→
  2004年3月期 連結業績サマリー
[億円] '02/3期 '03/3期 '04/3期 前回修正
予想
対前期
増減額
対前期
増減率
売上高 4,809 5,228 5,222 (5,200) -6 -0.1%
営業利益 39 178 260 (240) +82 +45.5%
経常利益 -32 108 191 (175) +83 +76.7%
税引前利益 -103 -21 265 (241) +286 -
当期利益 -177 -27 143 (110) +170 -
換算レート 1US$ (121.50円) (125.33円) (116.26円)      
1EURO (108.63円) (117.93円) (131.32円)
[億円] '02/3期末 '03/3期末 '04/3期末 対前期
増減額
対前期
増減率
 
ROE (%) -8.13 -1.41 7.96      
有利子負債残高 2,724 2,678 2,465 -213 -7.9%  
D/Eレシオ(倍) 1.31 1.57 1.31      
棚卸資産残高 975 835 759 -76 -9.1%  
棚卸資産回転数 4.9 6.3 6.9      
 次に、当期の決算の概要をご説明いたします。
 当期の連結売上高は前期のほぼ横這い、6億円の減収となりましたが、シートベルト事業の譲渡や為替の影響などを除いた実質ベースでは、増収となりました。
 これは主に国内及びアジアにおける軸受の売上増加や、年間を通じて精機製品の需要が回復したことによるものです。
 利益面では、営業利益が、不採算事業からの撤退や欧州事業の黒字化、事業構造改革の効果に加え、精機製品や軸受事業などの販売増加が加わったことにより、45.5%増の260億円と改善致しました。
 また、経常利益は76.7%増の191億円となり、これに有価証券売却益も加わり、税引前利益は265億円となりました。この結果、当期利益におきましては、143億円と大幅な増益を計上することができました。また、ROEは 7.96%まで改善いたしました。
 なお為替レートについては、前期と比較してドルが円高となり、ユーロが円安になりました。
← [前頁へ] [インデックスへ] [次頁へ]→
Copyright 2000 - NSK Ltd. All rights reserved. ご利用条件