NSKが未来のくるまに掲げる3つのキーワードです。19世紀の終わりに誕生した自動車産業は大きく進化を遂げています。NSKはベアリングの製造で培った基礎技術"NSKコアコンピタンス"を元に新たな技術・製品を提供していきます。また独自のグローバル展開、ITを駆使したNSKネットワークの構築などにより、自動車の進化に、皆様の要望に対応していきます。
※各パーツにカーソルを乗せると、簡単な説明をご覧いただけます。
コンパクト化、低燃費化に貢献するEPS(電動パワーステアリング) パワーステアリングの新たな流れです。
エンジンからの動力を伝えるトランスミッションの中には各種ベアリングやワンウェイクラッチなど多くのNSK製品が貢献しています。
また、世界で初めて大型乗用車向けに実用化した無段変速機、ハーフトロイダルCVT"パワートロスユニット"。NSKが世界に誇る製品です。