NSK(日本精工グループ)は、6月27日(水)〜29日(金) 東京ビッグサイトにて開催されます、「第11回機械要素技術展」に出展いたします。
「解 あります。 - The Solution Factory NSK -」をテーマに、ボールねじ、NSKリニアガイド、DDモータ、そして一般産業用軸受、特殊環境用軸受など、あらゆる産業に貢献する精機製品、軸受を開発・製造するメーカーとして、技術力でお客様の課題・ニーズへの「解」を提案いたします。
今回はスピードに着目し、お客様の開発スピードUP、生産性向上に大きく貢献する優れた特長(高速・静音・コンパクト)をもった製品を中心に出展いたします。
特に、今回展示する高機能標準在庫シリーズは、受注から2週間での短納期対応を実現します。
また、環境対応に配慮した低トルク軸受をはじめ、省エネ貢献型の軸受、特殊環境用軸受スペーシアシリーズなどを展示します。
新開発品は、産業用ポンプ向けに高負荷容量と高潤滑性を実現し、ポンプの小型軽量化・メンテナンス期間の延長に貢献する産業用ポンプ向け高機能アンギュラ玉軸受や、小型で精密な位置決めを必要とする半導体製造装置、液晶関連装置など向けのミニアチュアリニアガイドPUシリーズ/PEシリーズ高負荷容量型などを紹介します。
なお、本展示会には2006年11月に青山・スパイラルガーデンで開催された「Smooth Sailing for BEARING -NSKベアリングアート展-」に出展された作品のひとつ、「ベアリンググロッケン(川瀬浩介氏作品)」も展示される予定です。精密で真球度の高いベアリングのボールの軌跡が奏でる音も是非ご覧下さい。