【精機製品】
高速・静音・コンパクト化でご好評を頂いている高速静音ボールねじ「コンパクトFAシリーズ」と、新設計のサポートユニット、および超高負荷容量を実現したNSKリニアガイド「ローラガイドRAシリーズ」との組み合わせによるコンパクト化への提案をいたします。
また、高速回転で整定時間の短縮というトレードオフを解決したメガトルクモータ「PSシリーズ」などの高機能製品や、環境対応製品としては、真空環境用E-DFO軸受・ボールねじ・NSKリニガイド、クロムフリー対応ボールねじ・NSKリニアガイド、潤滑ユニット「NSK K1」スペーシアシリーズなど高性能化、長寿命化、メンテナンスフリーに貢献する製品を展示いたします。
【軸受製品】
産業機械用軸受を中心に、新製品の展示を行います。新開発の低摩擦・長寿命・高温対応グリースを封入した産業モータ用玉軸受、回転速度と回転方向を同時に検出できる産業機械用センサー軸受などの高機能製品や、風車増速機用総ころ円筒ころ軸受、家電製品の更なる省エネルギー化に対応した掃除機用低摩擦玉軸受などの環境対応製品を含め多数の製品をご覧いただけます。
【自動車関連製品】
3,000ccクラスの大型車に搭載可能な世界最大ラック推力12,000Nのコラム式電動パワーステアリングシステム、世界で初めて車輪速とタイヤの路面横力(コーナリングフォース)検出機能を持つ乗用車ホイール用ハブユニット軸受「マルチセンシングハブユニット」など製品の特長を、体感しながらご理解いただける体験型の展示品もご用意しております。 |