NSK Motion&Control 日本精工グループ
製品情報コールセンター/ご購入会社情報投資家情報採用情報関連リンク

このサイトのご利用方法
Home
会社情報
会社情報トップ
社長メッセージ
企業理念
沿革
事業展開
事業所案内
グループ会社
プレスリリース
トピックス
イベント

ホーム | 会社情報 | イベント | 第11回関西機械要素技術展 お問合わせカタログ請求検索サイトマップ

イベント

第11回関西機械要素技術展

 日本精工グループ(NSK)は、10月1日(水)〜3日(金) インテックス大阪にて開催されます、「第11回関西機械要素技術展」に出展いたします。

展示会概要
主 催 リードエグジビション ジャパン(株)
会 期 2008年10月1日(水)〜10月3日(金)
開催時間 10:00〜17:00
会 場 インテックス大阪
出展ブース 2号館 ブースNo.D1-16
関連ページ http://www.mtech-kansai.jp/

解 あります。 NSKは「解 あります。 - The Solution Factory NSK -」をテーマに、ボールねじ、NSKリニアガイド、メガトルクモータ、そして一般産業用軸受、特殊環境用軸受など、あらゆる産業に貢献する精機製品、軸受を開発・製造するメーカーとして顧客の課題解決に向けた提案をいたします。
 メガトルクモータPSシリーズ、薄型メガトルクモータ、標準在庫ボールねじ コンパクトFAシリーズ、モノキャリア®、NSKリニアガイド® LH・LSシリーズを高機能標準シリーズと位置付け、短納期対応にお応えします。これにより、顧客での設計段階での開発スピードUPと装置製造段階での製造期間の短縮に貢献いたします。また、高機能標準在庫シリーズの高速・静音・コンパクトという優れた特長を活かし、機械装置の稼動スピードUP、作動環境の向上、高精度化などで省エネに貢献致します。

 また、テーブル組み込み状態でK1カートリッジが交換可能なNSKリニアガイド®交換式潤滑ユニット「K1-E」も展示致します。

主な展示物

NSK K1-E交換式潤滑ユニット 「NSK K1-E」
リニアガイドを装置に組付けた状態で潤滑ユニットが簡単に交換可能

特長

  • 「K1カートリッジ」を簡単に交換可能
  • NSK K1®付きリニアガイドの潤滑性能を無限に持続可能
  • 高温や異物が多い環境に対応

>> プレスリリース:交換式潤滑ユニット 「NSK K1-E」を開発

調心輪付き高耐食長寿命軸受「調心輪付き高耐食長寿命軸受」
高硬度、高耐食性により化学フィルム搬送用軸受として従来比10倍の寿命を実現

特長

  • 耐久性を向上
  • 高耐食性
  • 省エネへの貢献

>> プレスリリース:「調心輪付き高耐食長寿命軸受」を開発

この他の出展物:

  • メガトルクモータPSシリーズ
  • 薄型メガトルクモータ
  • 標準在庫ボールねじ コンパクトFAシリーズ
  • モノキャリア®
  • NSKリニアガイド® LH・LSシリーズ

など

 

Copyright 2000 - NSK Ltd. All rights reserved. ご利用条件